Conector en cruz
Filtro
Clasificación
Ancho
Conducción de corriente de rayo
Material
Placa intermedia
20 Artículo
(26 Modelos)
Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 x Rd 16 Cu

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 x Rd 16 A4

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 x Rd 16 FT

Conector en cruz para Rd 8-10 x Rd 16

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm Cu

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm A4

Garras de fijación para montaje en suelo técnico

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm Cu

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm FT

Toma de corriente 90°, Italia, simple

Conector en cruz Rd 8-10 mm Cu

Conector en cruz Rd 8-10 mm

Conector en cruz para conductores redondos y planos A4

Punta captadora / varilla de puesta a tierra redondeada por ambos lados FT

Conector en cruz para conductores redondos y planos acero inoxidable

Conector en cruz para conductores redondos y planos FT

Conector en cruz plano/plano sin placa intermedia A4

Conector en cruz plano/plano sin placa intermedia

Conector en cruz 250 VA

Conector en cruz redondo/redondo sin placa intermedia A4