Abrazaderas para chapas
Filtro
Clasificación
Ancho
Conducción de corriente de rayo
Superficie
Material
14 Artículo
(15 Modelos)
Abrazadera para chapas y borne de conexión para espesores de chapa de hasta 5 mm Cu

Abrazadera para chapas y borne de conexión para espesores de chapa de hasta 5 mm FT

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 10 mm FT

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 10 mm Cu

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 5 mm A2

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 5 mm FT

Abrazadera para chapas de Rd 8-10 para espesores de chapa de hasta 10 mm Cu

Abrazadera para chapas de Rd 8-10 para espesores de chapa de hasta 10 mm A2

Abrazadera para chapas de Rd 8-10 para espesores de chapa de hasta 10 mm FT

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 7 mm Cu

Abrazadera para chapas para espesores de chapa de hasta 7 mm

Abrazadera para chapas y para estructuras 10-20 mm

Abrazadera para chapas, conducción de cables suelta Kalzip

Abrazadera para chapas, conducción de cables fija Kalzip