Página de inicio

Productos

OBO Global
/
Productos
/
Protección contra sobretensiones
/
Sistemas de MCR
/
…
/
Protección MSR para alimentación de corriente de 2 polos

Protección MSR para alimentación de corriente de 2 polos

Filtro

Clasificación

Máxima tensión de funcionamiento CA

Máxima tensión de funcionamiento CC

Señalización remota

Tensión nominal CA (50 / 60 Hz)

4 Artículo

  (11 Modelos)
6 ModelosProtección MSR para alimentación de corriente de 2 polos y 110 V
3 ModelosProtección MSR para alimentación de corriente de 2 polos con señalización remota 12 V AC/DC
Código 5097858 | EAN 4012195578215Protección MSR para alimentación de corriente de 2 polos con señalización a distancia 230 V AC
Código 5097939 | EAN 4012195578260Protección MSR para alimentación de corriente de 2 polos con señalización remota sin corrientes de fuga y 230 V CA/CC

Contacto

¿Tiene alguna pregunta, propuesta o crítica? 
¡Estamos encantados de ayudarle!

Formulario de contacto

OBO Worldwide

Estamos a su disposición en todo el mundo. 
Aquí encontrará un resumen de todos los contactos de OBO en todo el mundo.

Descúbralo ahora

Redes sociales

¡Póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales!

OBO Bettermann - Building Connections

Aplicaciones

Energía fotovoltaicaEnergía eólicaCentros de datosEdificios comerciales y residencialesArquitectosIndustria alimentariaAutomoción

Aplicaciones

Energía fotovoltaicaEnergía eólicaCentros de datosEdificios comerciales y residencialesArquitectosIndustria alimentariaAutomoción

Área clientes

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOMyOBOCentro de pruebas BET

Área clientes

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOMyOBOCentro de pruebas BET

Conocimiento

GuíaMedios de comunicaciónDescargas

Conocimiento

GuíaMedios de comunicaciónDescargas

Empresa

Quiénes somosSostenibilidadFerias comercialesNoticiasReferencias de clientes

Empresa

Quiénes somosSostenibilidadFerias comercialesNoticiasReferencias de clientes

Contacto

Cómo encontrarnosFormulario de contactoOBO internacional

Contacto

Cómo encontrarnosFormulario de contactoOBO internacional

Atención al cliente

Número de teléfono:

+49 (0)2373 89-1700

Correo electrónico:

export@obo.de
Horario de apertura:
Lu. - Ju.: 7:30 - 17:00 (CET)
Vi.: 7:00 - 15:00 (CET)

Región e idioma

xi flag

Global – Español

Modificar
Aviso legal|Declaración de protección de datos|Sistema de denuncia de irregularidades|Configuración de privacidad|Aviso general sobre privacidad|Condiciones de Venta|Normas de convivencia|Condiciones de garantía PV