Página de inicio

Productos

OBO Global
/
Productos
/
Protección contra sobretensiones
/
Sistemas de MCR
/
…
/
Protección de MCR para sistemas de pares de hilo

Protección de MCR para sistemas de pares de hilo

Filtro

Clasificación

Máxima tensión de funcionamiento CA

Máxima tensión de funcionamiento CC

Tensión nominal

SPD según IEC 61643-21

Intensidad nominal de descarga (8/20 µs)

6 Artículo

  (17 Modelos)
2 ModelosProtección combinada para sistemas de pares de hilo con aplicaciones de AF 5 V
Código 5097976 | EAN 4012195578277Protección básica para sistemas de pares de hilo con aplicaciones de AF 120 V
5 ModelosProtección media y fina para sistemas de hilos de dos conductores
Código 5098727 | EAN 4012195578420Protección media y fina FRD 2 para sistemas de hilos de dos conductores 24 V
3 ModelosProtección media y fina FRD para sistemas de hilos de dos conductores de 5 V
5 ModelosProtección media y fina FLD para sistemas de hilos de dos conductores
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
Aviso legal|Declaración de protección de datos|Sistema de denuncia de irregularidades|Configuración de privacidad|Aviso general sobre privacidad|Condiciones de Venta|Normas de convivencia|Condiciones de garantía PV