Placa de montaje
Tipo MPR2 2LJU6C
Código 7407621
EAN 4012195394648



Código / Tipo
7407621 / MPR2 2LJU6C
Número de dispositivos instalables
2
¡Este artículo es un producto descatalogado!
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Placa de soporte para 2 conectores de datos, tipo LJU6C en unidad de montaje GESRM2 (en lugar de toma de corriente BS).
Dimensiones de la abertura de montaje en mm: 36,2 x 22.
Dimensiones de la abertura de montaje en mm: 36,2 x 22.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 64,4 mm |
|---|---|
| Ancho | 29,6 mm |
Datos técnicos
| Campo identificativo | no |
|---|---|
| Posibilidad de descarga de tracción | sí |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | sí |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no |
| Número de dispositivos instalables | 2 |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Desacoplable | no |
| Chapa de base | no |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Retráctil a nivel del suelo | no |
| Apropiado para limpieza con agua | sí |
| Profundidad | 1,5 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Con entalladura para revestimiento de suelo | no |
| Marco para revestimiento del suelo | no |
| Modelo para carga pesada | no |
| Versión | Forma de soporte |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Conforme a ROHS | sí |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Color | negro intenso; RAL 9005 |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1621 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1621 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Número de dispositivos instalables
Código
MPR2 2LJU6C
2
7407621
MPR2 2LJU6C
Código
7407621
Número de dispositivos instalables
2
