Pistola para cartuchos
Tipo FIS DM S Pro
Código 7205210
EAN 4012197506865


Código / Tipo
7205210 / FIS DM S Pro
Volumen de cartucho mín.
150 ml
Volumen de cartucho máx.
390 ml
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Pistola de cartuchos Side By Side para la instalación de cartuchos estándar o cartuchos Side By Side. La pistola de cartuchos es apta para el mortero de inyección VMU plus 280 y también puede utilizarse para trabajar con cartuchos normales de 300 ml.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Mango abatible | no |
|---|---|
| Máx. diámetro de cartucho | 50 mm |
| Máx. longitud de cartucho | 215 mm |
| Pistola de espuma PU | no |
| Volumen de cartucho mín. | 150 ml |
| Volumen de cartucho máx. | 390 ml |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 360 x 230 x 65 |
| Material | Plástico |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (1)
Modelos
Tipo
Volumen de cartucho mín.
Volumen de cartucho máx.
Código
FIS DM S Pro
150
390
7205210
FIS DM S Pro
Código
7205210
Volumen de cartucho mín.
150
Volumen de cartucho máx.
390