Pieza final
Tipo 280 VK
Código 5320054
EAN 4012195421337



Código / Tipo
5320054 / 280 VK
Ancho
Rd 8-10 mm
Ud. mín. envase: 20 Unidad
20Unidad
Unidad
Descripción
280/...: Terminal
• Para conductores redondos Rd 8-10
• Con orificio de fijación Ø 11 mm
• 2 tornillos hexagonales M6 x 12, tornillos de acero galvanizado en caliente o de VA
• Cuerpo de cinc colado a presión o de cinc colado a presión bañado en cobre
• Para conductores redondos Rd 8-10
• Con orificio de fijación Ø 11 mm
• 2 tornillos hexagonales M6 x 12, tornillos de acero galvanizado en caliente o de VA
• Cuerpo de cinc colado a presión o de cinc colado a presión bañado en cobre
Datos técnicos
Datos técnicos
| Placa intermedia | no |
|---|---|
| Orificio de sujeción | 11 mm |
| Tipo de tornillo de fijación | Tornillo de cabeza hexagonal |
| Tipo de conector | Pieza final |
| Apropiado para conexión | Conductor redondo Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Conforme a ROHS | sí |
| Ancho | Rd 8-10 mm |
| Dimensión | 60x30x25 |
| Material | Cinc colado a presión |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0534 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0534 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (3)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Ancho
Código
280 VK
Rd 8-10
5320054
280 VK
Código
5320054
Ancho
Rd 8-10