Pieza en T, sin unidades de nivelación

Tipo OKB TS 25085 ON
Código 7403836
EAN 4012195845997
Código / Tipo
7403836 / OKB TS 25085 ON
Ancho
250 mm

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Pieza en compuesta de dos bases de canal, dos tapas, perfiles laterales de altura regulable y escobilla protectora dispuesta hacia la pared (para realizar las salidas de los cables al realizar conexiones en el canal) . El volumen de suministro incluye dos juntas soportes de tapa y dos conectores. Para regular la altura se requieren seis unidades de nivelación.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud1000 mm
Ancho250 mm
Altura93 mm
Medida h85 mm

Datos técnicos

Margen de nivelación mín.0 mm
Altura mínima de pavimento93
Adecuado para canalización bajo pavimentono
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimentono
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimentono
Posibilidad de instalar una juntano
Desacoplablesí
Chapa de basesí
Cuidados del sueloseco
Con conexión equipotencialno
Tapa desmontablesí
Fijación de tapa con retenciónno
Tapa abertura de montajeno
Con tabique de separaciónno
Adecuado para juntas de dilataciónno
Con salientesí
FunciónDerivación
Con orificio de conexiónno
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimentosí
Conforme a ROHSsí
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Fijación de tabique de separaciónenchufar
Serie de productosSerie OKB

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate78,5261 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)78,5261 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (7)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

OKB TS 25085 ON
Código
7403836
Ancho
250