Pieza de sujeción del tabique separador A2
Tipo KS KL A2
Código 6062284
EAN 4012195694656



Código / Tipo
6062284 / KS KL A2
Ud. mín. envase: 30 Unidad
30Unidad
Unidad
Descripción
Brida de fijación para la fijación sin tornillos de tabiques separadores en las bandejas de escalera.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | no |
| Tipo de fijación | Fijación con grapas |
| Conforme a ROHS | sí |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Material | Acero inoxidable 1.4310 |
| Color | acero inoxidable |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0267 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0267 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (6)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Código
KS KL A2
6062284
KS KL A2
Código
6062284