Perfil señalizador
Tipo OKA BA4 3
Código 7404220
EAN 4012195099338



Código / Tipo
7404220 / OKA BA4 3
Longitud
2400 mm
Ancho
4 mm
Ud. mín. envase: 2,4 m
2,4m
m
Descripción
Perfil de apoyo en el pavimento para los sistemas de canalización OKA-G y OKA-W. Se puede colocar a ras del pavimento o 3 mm por encima de él en el perfil lateral. Pieza de repuesto.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2400 mm |
|---|---|
| Ancho | 4 mm |
| Altura | 13 mm |
Datos técnicos
| Desacoplable | no |
|---|---|
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 2400mm |
| Material | Aluminio |
| Serie de productos | Serie OKA |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2909 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,2909 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Código
OKA BA4 3
2400
4
7404220
OKA BA4 3
Código
7404220
Longitud
2400
Ancho
4