Perfil para montaje de módulos FV, instalación en suelo
Tipo TPU 6000 FT
Código 5900540
EAN 4012197489595



Código / Tipo
5900540 / TPU 6000 FT
Longitud
6000 mm
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Perfil para montar módulos fotovoltaicos en sistemas de instalación en suelo. Montaje del perfil en soportes premontados con conectores transversales KV FT. Montaje de los módulos FV en el perfil con abrazaderas finales y/o intermedias del tipo KLE y/o KLZ. Conexión de varios perfiles con conector longitudinal LV FT o conector transversal KV FT, atornillable.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 6000 mm |
|---|---|
| Ancho | 40 mm |
| Altura | 80 mm |
Datos técnicos
| Conforme a ROHS | sí |
|---|---|
| Dimensión | 40x80x6000 |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
| Canal de cable integrado | no |
| Canal de cable opcional | no |
| Momento de resistencia Wx | 10600 mm³ |
| Momento de resistencia Wy | 5200 mm³ |
| Serie de productos | Magic PV Field |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Código
TPU 6000 FT
6000
5900540
TPU 6000 FT
Código
5900540
Longitud
6000