Perfil FS

Tipo TPSG 3000 FS
Código 6366090
EAN 4012196079032
Código / Tipo
Longitud
Espesor de chapa

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Perfil TP con pestañas para el montaje sin tornillos de bandejas de rejilla.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Perfil colgante TP escuadra y soporte
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud3000 mm
Ancho60 mm
Altura20 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Espesor de chapa2 mm
Tipo de perforaciónSin
Seccionableno
Con dentadono
VersiónPerfil simple
Conforme a ROHSsí
Forma de perfilPerfil plano
Dimensión3000mm
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Colorzinc
Serie de productosSerie TP

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate9,6931 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)9,6931 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios de montaje

Código 6364625

Tapón protector
Tipo
TPS KS OR

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (2)

Modelos

Longitud
TPSG 3000 FS
Código
6366090
Longitud
3000
Espesor de chapa
2
TPSG 150L FS
Código
6366533
Longitud
150
Espesor de chapa
2
TPSG 200L FS
Código
6366536
Longitud
200
Espesor de chapa
2
TPSG 250L FS
Código
6366539
Longitud
250
Espesor de chapa
2
TPSG 300L FS
Código
6366542
Longitud
300
Espesor de chapa
2
TPSG 400L FS
Código
6366545
Longitud
400
Espesor de chapa
2
TPSG 500L FS
Código
6366548
Longitud
500
Espesor de chapa
2
TPSG 600L FS
Código
6366551
Longitud
600
Espesor de chapa
2
TPSG 700L FS
Código
6366554
Longitud
700
Espesor de chapa
2