Perfil FS

Tipo TPS 3000 FS
Código 6364802
EAN 4012196282739
Código / Tipo
6364802 / TPS 3000 FS
Longitud
3000 mm
Espesor de chapa
2 mm

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Perfil TP perforado, longitud de suministro 3000 mm.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Perfil colgante TP escuadra y soporte
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud3000 mm
Ancho60 mm
Altura20 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Espesor de chapa2 mm
Tipo de perforaciónDorso perforado
Seccionableno
Ancho del orificio11 mm
Con dentadono
VersiónPerfil simple
Conforme a ROHSsí
Forma de perfilPerfil plano
Dimensión3000mm
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Colorzinc
Serie de productosSerie TP

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate9,6755 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)9,6755 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios de montaje

Código 6364625

Tapón protector
Tipo
TPS KS OR

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

TPS 3000 FS
Código
6364802
Longitud
3000
Espesor de chapa
2