OKA-T Cubierta de canal con abertura de montaje GES9
Tipo OKAT DG 9 300
Código 7402549
EAN 4012195407485



Código / Tipo
7402549 / OKAT DG 9 300
Longitud
800 mm
Ancho
300 mm
Medida a
244 mm
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Cubierta de canal para sistema de canalización a nivel de pavimento OKA-T con abertura de montaje para unidades de montaje de tamaño nominal 9.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 800 mm |
|---|---|
| Ancho | 300 mm |
| Medida A | 303 mm |
| Medida a | 244 mm |
Datos técnicos
| Conforme a ROHS | sí |
|---|---|
| Dimensión | 800x300x3 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Serie de productos | Serie OKA |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 13,7654 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 13,7654 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Medida a
Código
OKAT DG 9 300
800
300
244
7402549
OKAT DG 9 300
Código
7402549
Longitud
800
Ancho
300
Medida a
244
