Medidor de fricción

Tipo MG RBKOEFF
Código 5901990
EAN 4012197437213
Código / Tipo
5901990 / MG RBKOEFF

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Dispositivo de medición del coeficiente de fricción para determinar el valor µ en tejados planos con impermeabilización de plástico o betún.
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud350 mm
Ancho290 mm
Altura130 mm

Datos técnicos

Dimensión350x290x130
MaterialAluminio
Coloraluminio
Rango de medición (coeficiente de fricción) mín.0 µ
Rango de medición (coeficiente de fricción) máx.1 µ
Incremento de escala10 g

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,5289 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,5289 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-27T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Imágenes del producto (2)

Modelos

MG RBKOEFF
Código
5901990