Contramediacaña
Filtro
Clasificación
Apropiado para diametro de cables máx.
Superficie
Rango de sujeción D mín.
Rango de sujeción D máx.
Material
Protección y estabilidad de líneas
Las contrabandejas de OBO para el montaje en abrazaderas redondas está disponible como variante de plástico o metal, en aluminio/zinc galvanizado en banda, o en modelo de acero inoxidable. Protegen las líneas y garantizan alta estabilidad y sujeción segura. Especialmente práctico: la contra-mediacaña universal que incluye las funciones de todas las anteriores contrabandejas de plástico. Tal como indica su nombre, es de aplicación universal. Es ideal para todas las abrazaderas redondas y los perfiles de montaje y de anclaje de la gama OBO. Cuando se monta en una abrazadera redonda, simplemente se desliza sobre una de las patas de la abrazadera. Tiene un total de 15 variantes entre las que siempre encontrará la contrabandeja adecuada para cada ancho de ranura. La contra-mediacaña universal ofrece en todo momento una superficie de apoyo ideal en el perfil y gracias a su material resistente a las inclemencias también es adecuada para el uso en el exterior.

Las ventajas de la contra-mediacaña universal de un vistazo:
- adecuada para todos los perfiles y abrazaderas redondas
- combinable con la bandeja doble
- sencilla instalación e instalación posterior
- posición optimizada en el perfil
- resistente a las inclemencias del tiempo
Gestión de almacenamiento eficiente, sencilla instalación posterior
Las posibilidades de uso universales también optimizan la gestión de almacenamiento, ya que, en lugar de muchas contrabandejas distintas, solo hay que utilizar un tipo para cubrir todas las aplicaciones con las distintas formas de base y medidas de sujeción. La contra-mediacaña universal también facilita considerablemente el proceso de instalación en sí porque se inserta desde arriba antes de tirar de la abrazadera redonda. De esta manera hay más espacio disponible durante la instalación de la abrazadera redonda, lo que facilita la instalación en áreas de difícil acceso. Es posible una instalación posterior sencilla sin tener que desmontar totalmente la abrazadera redonda.

Combinable para una bandeja doble
Dos contrabandejas del mismo tipo pueden unirse y formar una bandeja doble. Es posible mediante un perfil inteligente en la parte trasera. La contra-media caña universal combinada con la bandeja doble se puede soltar en cualquier momento sin herramientas, y utilizarse por separado o como bandeja doble.