Lengüeta de conexión, para EÜK-2
Tipo VL 190-2
Código 7400988
EAN 4012197349837



Código / Tipo
Ancho
Ancho de canal mín.
Altura de canal mín.
Altura de canal máx.
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Lengüeta de conexión (2 partes) para el montaje conductivo de canales bajo suelo empotrados. La lengüeta de conexión se encaja en las paredes laterales del canal.
La conductividad eléctrica se garantiza a través de la función de encaje.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 263 mm |
|---|---|
| Ancho | 75 mm |
| Medida a | 190 mm |
Datos técnicos
| Ancho de canal mín. | 190 mm |
|---|---|
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Chapa de base | sí |
| Con conexión equipotencial | sí |
| Tapa desmontable | sí |
| Adecuado para juntas de dilatación | sí |
| Versión | Lengüeta |
| Conforme a ROHS | sí |
| Altura de canal mín. | 28 mm |
| Altura de canal máx. | 48 mm |
| Dimensión | 263x75x28,2 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Serie de productos | Sistema de canalización EÜK |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8512 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,8512 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (4)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Ancho
Ancho de canal mín.
Altura de canal mín.
Altura de canal máx.
Código
VL 190-2
75
190
28
48
7400988
VL 350-2
75
350
28
58
7400996
VL 250-2
75
250
28
58
7400992
Ancho de canal mín.
Altura de canal máx.
VL 190-2
Código
7400988
Ancho
75
Ancho de canal mín.
190
Altura de canal mín.
28
Altura de canal máx.
48
VL 350-2
Código
7400996
Ancho
75
Ancho de canal mín.
350
Altura de canal mín.
28
Altura de canal máx.
58
VL 250-2
Código
7400992
Ancho
75
Ancho de canal mín.
250
Altura de canal mín.
28
Altura de canal máx.
58