Junta amortiguadora de tapa
Tipo OKB DSD 250
Código 7403845
EAN 4012195699637



Código / Tipo
7403845 / OKB DSD 250
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Para colocar debajo de las juntas de las tapas.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Margen de nivelación mín. | 0 mm |
|---|---|
| Altura mínima de pavimento | 85 |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | no |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Desacoplable | no |
| Chapa de base | no |
| Cuidados del suelo | seco |
| Con conexión equipotencial | no |
| Tapa desmontable | no |
| Fijación de tapa con retención | no |
| Abertura de montaje | Sin |
| Tapa abertura de montaje | no |
| Con tabique de separación | no |
| Adecuado para juntas de dilatación | no |
| Con saliente | no |
| Con orificio de conexión | no |
| Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento | sí |
| Conforme a ROHS | sí |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Accesorios | sí |
| Pieza de repuesto. | sí |
| Fijación de tabique de separación | enchufar |
| Serie de productos | Serie OKB |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5419 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,5419 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (7)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
OKB DSD 250
7403845
OKB DSD 250
Código
7403845