Hanger bolt for wooden components M6
Tipo HS ST 6x80 M6 G
Código 3498153
EAN 4012197547370



Código / Tipo
Ud. mín. envase: 100 Unidad
100Unidad
Unidad
Descripción
Wood screw for fireproof fastening of cable systems for the maintenance of electrical function according to DIN 4102 Part 12 on supporting wooden components. With external hexagon drive, spanner width 10. The hanger bolt allows the installation of the ASG 732 clip on wooden components.
Datos técnicos
Dimensiones
| Medida L | 89 mm |
|---|---|
| G | 32 mm |
| Medida L1 | 80 mm |
Datos técnicos
| endurecido | sí |
|---|---|
| De doble vía | no |
| Forma de la cabeza | Rosca externa |
| Diámetro de la cabeza | 6 mm |
| Dimensión | 10x89 |
| Superficie | electrozincado |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
HS ST 6x50 M6 G
3498151
HS ST 6x80 M6 G
3498153
HS ST 6x120 M6 G
3498155
HS ST 6x50 M6 G
Código
3498151
HS ST 6x80 M6 G
Código
3498153
HS ST 6x120 M6 G
Código
3498155
