FireBox T100 con juntas insertables, para sistemas de datos

Tipo T100ED 4x4AD
Código 7205764
EAN 4012196812141
Código / Tipo
7205764 / T100ED 4x4AD
Medidas interiores
136x102x57 mm
Número de entradas
10
Clase de protección
IP66
Color
naranja; RAL 2003

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Cajas de conexión para técnica de datos con juntas insertables blandas. Cantidad por pares de los bornes de cerámica resistentes a altas temperaturas adaptados a las líneas de datos. Borne protector de conductor/apantallado marcado verde-amarillo. Fijación a bridas exteriores muy accesibles. Homologado para sistemas de cables con mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12, con las clases E30, E60 y E90. Los bornes de cerámica han sido verificados según la norma DIN EN 60998-2-1:2004.

Incluidos 2 x tornillos de anclaje MMSplus P 6x35.
  • Clase de mantenimiento de función E30
  • Clase de mantenimiento de función E60
  • Clase de mantenimiento de función E90
  • Grado de protección IP66
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud150 mm
Ancho116 mm
Altura68 mm
Medidas interiores136x102x57 mm
Medida L150 mm
Medida B116 mm
Medida H68 mm
Medida L1162 mm
Medida L2182 mm

Datos técnicos

A prueba de impactosno
Libre de halógenossí
Número de entradas10
Cantidad de bornes5
Entrada por la parte posteriorno
Tapa transparenteno
Clase de protecciónIP66
Tensión nominal660 V
Tubularno
Con tapasí
Precintableno
Para zona ExSin
Mantenimiento de funciónE 90
Modelo a prueba de explosionesno
Tipo de entrada a la carcasaMembrana escalonada separable
Con apantallamientono
Resistente a la intemperieno
Para zona Ex con gasSin
Para zona Ex con polvo en suspensiónSin
Sección nominal mín.0,5 mm²
Sección nominal máx.4 mm²
EjecuciónRectangular
MontajeBorne
TapaOpaco
Fijación de tapaAtornillado
Conforme a ROHSexento
Dimensión150x116x67
MaterialPolipropileno
Colornaranja; RAL 2003
Borne individual4
Borne de protección1
Serie de productosFireBox Serie T

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate1,6406 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)1,6406 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios del sistema
Accesorios de montaje
Tipo
TE-FH 520

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Código 7205700

Borne cerámico
Tipo
TK 04

Ud. mín. envase: 5 Unidad

Unidad

Tipo
EDK 25 OR

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (3)
Certificados (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

T100ED 4x4AD
Código
7205764
Medidas interiores
136x102x57
Número de entradas
10
Clase de protección
IP66
Color
naranja; RAL 2003