Fijación a viga, multifuncional

Tipo SK MULTI 3-8
|
Código 1488560
|
EAN 4012197370282
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Medida L
Espesor brida F mín.
Espesor brida F máx.

Ud. mín. envase: 100 Unidad

Unidad

Descripción

Fijación a viga multifuncional para el montaje de cables, tubos de protección y bandejas portacables. Fijación a viga de acero mediante golpe de martillo.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud29 mm
Ancho30 mm
Altura30 mm
Medida L29 mm
Medida H30 mm
Medida W30 mm

Datos técnicos

Extremo de la bisagrano
Bisagra ajustableno
Carga de fractura1,2 kN
Conforme a ROHS
Tipo de fijaciónEmbornar
Clase/componente de conexiónOtros
Espesor brida F mín.3 mm
Espesor brida F máx.8 mm
Dimensión3-8mm
SuperficieLámina de cinc
MaterialAcero
Colorzinc
Serie de productosAbrazadera de sujeción

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Longitud
Ancho
Altura
Medida L
Espesor brida F mín.
Espesor brida F máx.
SK MULTI 3-8
Código
1488560
Longitud
29
Ancho
30
Altura
30
Medida L
29
Espesor brida F mín.
3
Espesor brida F máx.
8
SK MULTI 8-14
Código
1488564
Longitud
33
Ancho
29
Altura
36
Medida L
33
Espesor brida F mín.
8
Espesor brida F máx.
14
SK MULTI 14-20
Código
1488568
Longitud
33
Ancho
27
Altura
43
Medida L
33
Espesor brida F mín.
14
Espesor brida F máx.
20