Escarpia G

Tipo 1101 Z 40 G
Código 3342042
EAN 4012195288138
Código / Tipo
Longitud
Medida d
Medida B

Ud. mín. envase: 250 Unidad

Unidad

Descripción

Alcayata sin templar 3x40mm

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud40 mm
Medida L40 mm
Medida d3 mm
Medida B18 mm
Longitud/diámetro eje40/3,0 mm

Datos técnicos

Conforme a ROHSsí
Diámetro del vástago3 mm
Dimensión3x40mm
Superficieelectrozincado
MaterialAcero
Serie de productosTornillos y ganchos

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (3)

Modelos

Longitud
Medida d
1101 Z 40 G
Código
3342042
Longitud
40
Medida d
3
Medida B
18
1101 Z 50 G
Código
3342050
Longitud
50
Medida d
3
Medida B
18
1101 Z 60 G
Código
3342069
Longitud
60
Medida d
3
Medida B
18
1101 Z 70 G
Código
3342077
Longitud
70
Medida d
3
Medida B
18
1101 Z3.4x50 G
Código
3342506
Longitud
50
Medida d
3,4
Medida B
18
1101 Z3.4x60 G
Código
3342603
Longitud
60
Medida d
3,4
Medida B
18
1101 Z3.4x70 G
Código
3342700
Longitud
70
Medida d
3,4
Medida B
18
1101 Z3.4x80 G
Código
3342808
Longitud
80
Medida d
3,4
Medida B
18