Escarpia
Tipo 1101 3x40
Código 3341046
EAN 4012195287537



Código / Tipo
Longitud
Medida d
Medida B
Ud. mín. envase: 250 Unidad
250Unidad
Unidad
Descripción
Alcayata sin templar 3x40mm
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Medida L | 40 mm |
| Medida d | 3 mm |
| Medida B | 18 mm |
| Longitud/diámetro eje | 40/3,0 mm |
Datos técnicos
| Conforme a ROHS | sí |
|---|---|
| Diámetro del vástago | 3 mm |
| Dimensión | 3x40mm |
| Superficie | Pulido |
| Material | Acero |
| Serie de productos | Tornillos y ganchos |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Longitud
Medida d
Medida B
Código
1101 3x40
40
3
18
3341046
1101 3x50
50
3
18
3341054
1101 3x60
60
3
18
3341062
1101 3x70
70
3
18
3341070
1101 3.4x50
50
3,4
18
3341496
1101 3.4x60
60
3,4
18
3341607
1101 3.4x70
70
3,4
18
3341704
1101 3.4x80
80
3,4
18
3341801
1101 3.4x90
90
3,4
18
3341909
1101 3.4x100
100
3,4
18
3341992
Longitud
Medida d
1101 3x40
Código
3341046
Longitud
40
Medida d
3
Medida B
18
1101 3x50
Código
3341054
Longitud
50
Medida d
3
Medida B
18
1101 3x60
Código
3341062
Longitud
60
Medida d
3
Medida B
18
1101 3x70
Código
3341070
Longitud
70
Medida d
3
Medida B
18
1101 3.4x50
Código
3341496
Longitud
50
Medida d
3,4
Medida B
18
1101 3.4x60
Código
3341607
Longitud
60
Medida d
3,4
Medida B
18
1101 3.4x70
Código
3341704
Longitud
70
Medida d
3,4
Medida B
18
1101 3.4x80
Código
3341801
Longitud
80
Medida d
3,4
Medida B
18
1101 3.4x90
Código
3341909
Longitud
90
Medida d
3,4
Medida B
18
1101 3.4x100
Código
3341992
Longitud
100
Medida d
3,4
Medida B
18