Cubierta para mecanismo Modul 45

Tipo US80 B
Código 7408594
EAN 4012195116509
Código / Tipo
7408594 / US80 B

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Tapeta para el montaje de un mecanismo simple Modul 45 (p.ej. toma eléctrica con puesta a tierra) en la salida de canal US80 o en la caja UDL2-80.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Datos técnicos

Modelo de taparedondo
Posibilidad de instalar una juntano
Posibilidad de ampliaciónpara el montaje de mecanismos
para la conexión de tubosno
Conforme a ROHSsí
MaterialPoliamida

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,063 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,063 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-21T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)

Modelos

US80 B
Código
7408594