Cubetas para tomas CEE

Tipo GT3 CEE16
Código 7407667
EAN 4012195450825
Código / Tipo
7407667 / GT3 CEE16

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Cubeta de tamaño nominal 3 para el montaje de una toma CEE de 16 A en conjuntos portamecanismos y conjuntos de tapa y marco de tamaño nominal R7, 9 y R9. Profundidad mínima necesaria de montaje: 190 mm y 160 mm si se usa un conector angular. Profundidad de instalación mínima requerida: 190 mm cuando se usa un enchufe recto y 160 mm cuando se usa un enchufe en ángulo.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Datos técnicos

Adecuado para canalización bajo pavimentosí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimentosí
Posibilidad de instalar una juntano
Chapa de baseno
Apropiado para canal bajo suelosí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnicosí
Apropiado para instalación de suelo técnicosí
Conforme a ROHSexento
Dimensión218x75x128
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate2,3589 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)2,3589 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

GT3 CEE16
Código
7407667