Conector FT

Tipo LAS 60 FT
Código 6221378
EAN 4012196165131
Código / Tipo
6221378 / LAS 60 FT
Altura
60 mm

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descripción

Pieza de conexión para fabricación posterior de bifurcaciones con el mismo nivel de altura.

Para aumentar la protección de los cables, se utilizan conectores de esquina LEB.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Bandejas de escalera, altura de ala 60 mm
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Altura60 mm

Datos técnicos

Acero inoxidable, barnizadono
Apropiado para bandeja de rejillano
Apropiado para bandeja de escalerasí
Apropiado para bandeja portacablesno
Conforme a ROHSsí
DimensiónH60mm
SuperficieGalvanizado por inmersión en caliente
MaterialAcero
Colorzinc

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,36 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,36 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (3)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

LAS 60 FT
Código
6221378
Altura
60