Conector articulado FT
Tipo WRGV 160 FT
Código 6227961
EAN 4012196171132



Código / Tipo
6227961 / WRGV 160 FT
Altura
160 mm
Espesor de chapa
2,5 mm
Ud. mín. envase: 2 Unidad
2Unidad
Unidad
Descripción
Unión regulable para todos los sistemas de bandejas portacables de amplios vanos con una altura lateral de 160 mm.
Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 680 mm |
|---|---|
| Ancho | 20 mm |
| Altura | 160 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Espesor de chapa | 2,5 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | sí |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 160 mm |
| Versión | Unión recta |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 160x680 |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 8,1794 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 8,1794 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Altura
Espesor de chapa
Código
WRGV 160 FT
160
2,5
6227961
WRGV 160 FT
Código
6227961
Altura
160
Espesor de chapa
2,5