Conector articulado FS

Tipo RGV 35 FS
Código 7082002
EAN 4012196230471
Código / Tipo
7082002 / RGV 35 FS
Altura
35 mm
Espesor de chapa
2 mm
Color
zinc

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descripción

Conector articulado para bandejas portacables con 35 mm de altura lateral.

Incluido el material de fijación.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud234 mm
Ancho23 mm
Altura35 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Acero inoxidable, barnizadono
Espesor de chapa2 mm
Apropiado para bandeja de rejillano
Apropiado para bandeja de escalerano
Apropiado para bandeja portacablessí
Conector articulado horizontalno
Conector articulado verticalsí
Tamaño234 x 31
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables35 mm
VersiónUnión recta
Tipo de conexiónConector roscado
Conforme a ROHSsí
Dimensión35x240
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Colorzinc

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,3981 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,3981 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

RGV 35 FS
Código
7082002
Altura
35
Espesor de chapa
2
Color
zinc