Conector articulado A4

Tipo WRGV 110 A4
Código 6091343
EAN 4012195403081
Código / Tipo
6091343 / WRGV 110 A4
Altura
110 mm
Espesor de chapa
2,5 mm

Ud. mín. envase: 2 Unidad

Unidad

Descripción

Conector articulado para todos los sistemas de bandejas portacables y de escalera de vano ancho de ala 110 mm.

Incluido tornillos proporcionales con arandelas y tuercas.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Bandeja portacables de amplios vanos, altura del ala de 110 mm
  • Bandeja de escalera de amplios vanos de ala 110 mm.
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud380 mm
Ancho20 mm
Altura110 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Acero inoxidable, barnizadono
Espesor de chapa2,5 mm
Apropiado para bandeja de rejillano
Apropiado para bandeja de escalerasí
Apropiado para bandeja portacablessí
Conector articulado horizontalno
Conector articulado verticalsí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables110 mm
VersiónUnión recta
Tipo de conexiónConector roscado
Conforme a ROHSsí
Dimensión110x380
SuperficiePulido, con tratamiento posterior
MaterialAcero inoxidable 1.4571
Coloracero inoxidable

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate9,2207 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)9,2207 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

WRGV 110 A4
Código
6091343
Altura
110
Espesor de chapa
2,5