Conector articulado A2

Tipo WRGV 160 A2
Código 6227965
EAN 4012195696407
Código / Tipo
6227965 / WRGV 160 A2
Altura
160 mm
Espesor de chapa
2,5 mm

Ud. mín. envase: 2 Unidad

Unidad

Descripción

Unión regulable para todos los sistemas de bandejas portacables de amplios vanos con una altura lateral de 160 mm.

Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Bandeja portacables de amplios vanos, altura del ala de 160 mm
  • Bandeja de escalera de amplios vanos de ala 160 mm.
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud680 mm
Ancho20 mm
Altura160 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Acero inoxidable, barnizadono
Espesor de chapa2,5 mm
Apropiado para bandeja de rejillano
Apropiado para bandeja de escalerasí
Apropiado para bandeja portacablessí
Conector articulado horizontalno
Conector articulado verticalsí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables160 mm
VersiónUnión recta
Tipo de conexiónConector roscado
Conforme a ROHSsí
Dimensión160x680
SuperficiePulido, con tratamiento posterior
MaterialAcero inoxidable 1.4301
Coloracero inoxidable

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate18,4105 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)18,4105 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)

Modelos

WRGV 160 A2
Código
6227965
Altura
160
Espesor de chapa
2,5