Conector articulado 60 FT SOMY
Tipo LGVG 60 FT SO
|Código 7189251
|EAN 4012195313120



Código / Tipo
7189251 / LGVG 60 FT SO
Altura
64 mm
Espesor de chapa
1,5 mm
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Unión regulable como unión exterior para la conexión de puentes de cables y piezas preformadas con 60 mm de altura lateral y perforación continua de la barra. Perfil angular de colocación vertical
La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la pieza de unión.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 210 mm |
|---|---|
| Ancho | 28 mm |
| Altura | 64 mm |
Datos técnicos
| Acero inoxidable, barnizado | no |
|---|---|
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | no |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | sí |
| Tamaño | 64x210 |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 60 mm |
| Versión | Unión recta y curva |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 64x210 |
| Superficie | galvanizado por inmersión en caliente 85 µm |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Datos medioambientales
1,0511 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0511 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,0511 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (5)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Altura
Espesor de chapa
Código
LGVG 60 FT SO
64
1,5
7189251
LGVG 60 FT SO
Código
7189251
Altura
64
Espesor de chapa
1,5