Conector articulado 60 FT

Tipo RGV 60 FT
Código 7082223
EAN 4012196230778
Código / Tipo
7082223 / RGV 60 FT
Altura
60 mm
Espesor de chapa
2 mm
Color
zinc

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Descripción

Conector articulado para bandejas portacables con 60 mm de altura lateral.

Incluido el material de fijación.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud254 mm
Ancho16 mm
Altura60 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Espesor de chapa2 mm
Apropiado para bandeja de rejillano
Apropiado para bandeja de escalerano
Apropiado para bandeja portacablessí
Conector articulado horizontalno
Conector articulado verticalsí
Tamaño254 x 56
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables60 mm
VersiónUnión recta
Tipo de conexiónConector roscado
Conforme a ROHSsí
Dimensión60x260
SuperficieGalvanizado por inmersión en caliente
MaterialAcero
Colorzinc

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,7109 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,7109 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (6)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

RGV 60 FT
Código
7082223
Altura
60
Espesor de chapa
2
Color
zinc