Conector articulado 160 FT SOMY
Tipo WRGV 160 FT SO
|Código 7189220
|EAN 4012196024643



Código / Tipo
7189220 / WRGV 160 FT SO
Altura
160 mm
Espesor de chapa
2,5 mm
Ud. mín. envase: 2 Unidad
2Unidad
Unidad
Descripción
Unión regulable para todos los sistemas de bandejas portacables de amplios vanos y conductos de amplios vanos con una altura lateral de 160 mm.
Incluido tornillos proporcionales con arandelas y tuercas.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 680 mm |
|---|---|
| Ancho | 20 mm |
| Altura | 160 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Espesor de chapa | 2,5 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | sí |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 160 mm |
| Versión | Unión recta |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 160x680 |
| Superficie | galvanizado por inmersión en caliente 85 µm |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Datos medioambientales
8,6374 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 8,6374 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 8,6374 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Altura
Espesor de chapa
Código
WRGV 160 FT SO
160
2,5
7189220
WRGV 160 FT SO
Código
7189220
Altura
160
Espesor de chapa
2,5