Conector articulado 110 A2
Tipo LGVG 110 A2
Código 6216648
EAN 4012196039531



Código / Tipo
6216648 / LGVG 110 A2
Altura
110 mm
Espesor de chapa
1,5 mm
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Unión regulable como unión exterior para la conexión de la bandeja de escalera y piezas preformadas con 110 mm de altura del ala. Perfil angular de colocación vertical:
La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 360 mm |
|---|---|
| Ancho | 28 mm |
| Altura | 110 mm |
Datos técnicos
| Acero inoxidable, barnizado | no |
|---|---|
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | no |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | sí |
| Tamaño | 114x360 |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 110 mm |
| Versión | Unión recta y curva |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 114x360 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Color | acero inoxidable |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,1288 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 6,1288 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Altura
Espesor de chapa
Código
LGVG 110 A2
110
1,5
6216648
LGVG 110 A2
Código
6216648
Altura
110
Espesor de chapa
1,5