Cinta perforada, barra FT

Tipo OSS 30x3 3M FT
Código 1465805
EAN 4012195137771
Código / Tipo
Longitud
Tamaño del orificio
Tamaño

Ud. mín. envase: 30 m

m

Descripción

Cinta perforada en barras.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud3000 mm
Medida d8,5 mm
Medida t3 mm
Medida b30 mm
Medida e70 mm

Datos técnicos

Tamaño del orificio8,5 x 70
Tamaño30 x 3
por paquete30
Conforme a ROHSsí
Dimensión30x3x3000mm
SuperficieGalvanizado por inmersión en caliente
MaterialAcero
Serie de productosBrida de fijación

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate1,5303 kg CO2e / 1 Metro
CO₂ Footprint (GWP)1,5303 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitMetro
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Imágenes del producto (3)

Modelos

Tamaño del orificio
Tamaño
OSS 20x3 3M FT
Código
1465767
Longitud
3000
Tamaño del orificio
6,5 x 40
Tamaño
20 x 3
OSS 30x3 3M FT
Código
1465805
Longitud
3000
Tamaño del orificio
8,5 x 70
Tamaño
30 x 3
OSS 40x4 3M FT
Código
1465821
Longitud
3000
Tamaño del orificio
8,5 x 70
Tamaño
40 x 4