Cinta ignífuga
Tipo CL-KS
Código 7202316
EAN 4012196447169


Código / Tipo
7202316 / CL-KS
Longitud
1000 mm
Ancho
380 mm
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
El revestimiento de protección contra el fuego se utiliza como aislamiento de cables individuales, haces de cables y tubos de instalación eléctrica (EIR). El aislamiento está compuesto de una cinta flexible que se fija con alambre. Al cubrir el cable hay que tener en cuenta la frecuencia con la que debe envolverse el medio correspondiente, los detalles se pueden consultar en la homologación. El revestimiento puede utilizarse en la distancia cero a aislamientos de tubo de la empresa Rockwool. Está incluido el alambre de bobina.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Ancho | 380 mm |
| Longitud | 1 m |
| Medida L | 1000 mm |
Datos técnicos
| Forma de entrega | Rollo |
|---|---|
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 1000x380x1mm |
| Material | Material de construcción intumescente |
| Color | Blanco grisáceo; RAL 9002 |
| Serie de productos | Conlit® |
Datos medioambientales
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1037 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1037 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Código
CL-KS
1000
380
7202316
CL-KS
Código
7202316
Longitud
1000
Ancho
380