Canal sobre pavimento, 70 mm de altura

Tipo AIKU 25070
|
Código 7404716
|
EAN 4012195100744
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Sección efectiva

Ud. mín. envase: 2,4 m

m

Descripción

Base de canal sobre pavimento, de 1 compartimento, para tapas ciegas biseladas a un lado, con perfiles laterales de aluminio de quita y pon para apoyar y fijar la tapa del canal, bandeja de suelo con bridas de sujeción para máx. 2 tabiques separadores insertables, auto-contactables y en relieve para ángulo de conexión de conductor protector. Altura de montaje adecuada para la instalación de cajas portamecanismos de tamaño nominal 2.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud2400 mm
Ancho250 mm
Altura70 mm
Medida B250 mm
Medida b250 mm
Medida h70 mm

Datos técnicos

Sección efectiva155 cm²
Espesor de chapa en la base1 mm
Número de conductos3 St.
Número de paredes separadoras de quita y pon2
Sección elevación a6595 mm²
Sección elevación b2090 mm²
Sección elevación 36817 mm²
Con tabique de separaciónno
Conforme a ROHS
Apropiado paraTapa biselada en un lado
Dimensión2400x250x70
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Fijación de tabique de separaciónenchufar
Serie de productosAIK

Datos medioambientales

15,7114 kg CO2e / 1 MetroHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate15,7114 kg CO2e / 1 Metro
CO₂ Footprint (GWP)15,7114 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitMetro
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios del sistema
Accesorios de montaje
Tipo
AIK ESL 25070

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
AIK ESR 25070

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Código 7404944

Tapa ciega
Tipo
AIKF D 25070

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Ancho
Sección efectiva
AIKU 20070
Código
7404708
Longitud
2400
Ancho
200
Altura
70
Sección efectiva
132
AIKU 25070
Código
7404716
Longitud
2400
Ancho
250
Altura
70
Sección efectiva
155