Canal sobre pavimento, 70 mm de altura
Tipo AIKU 20070
Código 7404708
EAN 4012195100720




Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Sección efectiva
Ud. mín. envase: 2,4 m
2,4m
m
Descripción
Base de canal sobre pavimento, de 1 compartimento, para tapas ciegas biseladas a un lado, con perfiles laterales de aluminio de quita y pon para apoyar y fijar la tapa del canal, bandeja de suelo con bridas de sujeción para máx. 2 tabiques separadores insertables, auto-contactables y en relieve para ángulo de conexión de conductor protector. Altura de montaje adecuada para la instalación de cajas portamecanismos de tamaño nominal 2.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2400 mm |
|---|---|
| Ancho | 200 mm |
| Altura | 70 mm |
| Medida B | 200 mm |
| Medida b | 200 mm |
| Medida h | 40 mm |
Datos técnicos
| Sección efectiva | 132 cm² |
|---|---|
| Espesor de chapa en la base | 1 mm |
| Número de conductos | 3 St. |
| Número de paredes separadoras de quita y pon | 2 |
| Sección elevación a | 5945 mm² |
| Sección elevación b | 2090 mm² |
| Sección elevación 3 | 5167 mm² |
| Con tabique de separación | no |
| Conforme a ROHS | sí |
| Apropiado para | Tapa biselada en un lado |
| Dimensión | 2400x200x70 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Fijación de tabique de separación | enchufar |
| Serie de productos | AIK |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 15,5625 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 15,5625 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Accesorios de montaje
Artículo
Tipo
Código
Cantidad

Código 7404758
Tapa final de canal, lado izquierdoTipo
AIK ESL 20070
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 7404782
Tapa final de canal, lado derechoTipo
AIK ESR 20070
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (3)
Modelos
Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Sección efectiva
Código
AIKU 20070
2400
200
70
132
7404708
AIKU 25070
2400
250
70
155
7404716
Ancho
Sección efectiva
AIKU 20070
Código
7404708
Longitud
2400
Ancho
200
Altura
70
Sección efectiva
132
AIKU 25070
Código
7404716
Longitud
2400
Ancho
250
Altura
70
Sección efectiva
155