Canal ciego encajable, altura 40-140 mm

Tipo OKA-W2006050R
Código 7424480
EAN 4012195244424
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura de canal mín.
Altura de canal máx.

Ud. mín. envase: 2,4 m

m

Descripción

Unidad de canal lista para el montaje con 3 tapas ciegas autoencajables para la conducción de cables, compuesta por base de canal (con perfiles laterales y de apoyo en el pavimento) y tapa de canal. La base dispone de bridas de sujeción para el montaje de paredes separadoras con conexión autoconductora. Se suministra con 6 ángulos de fijación de altura regulable, 6 piezas de anclaje y 3 juntas de soporte de tapa (para los anchos de canal 200 y 300) o 3 juntas de tapa para los canales de ancho 200 y 300 ,o con juntas de tapa con soporte central ( 3 para los canales de ancho 400 y 6 para los canales de ancho 500 y 600). La tapa del canal se suministra atornillada.

Con tres tapas ciegas (L = 800 mm) con autoenclavamiento.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud2400 mm
Ancho200 mm

Datos técnicos

Número de conductos2 St.
Número de paredes separadoras de quita y pon1
Tapas3
Margen de nivelación mín.60 mm
Margen de nivelación máx.110 mm
Altura mínima de pavimento60
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimentono
Posibilidad de instalar una juntasí
Desacoplableno
Chapa de basesí
Con conexión equipotencialno
Tapa desmontablesí
Fijación de tapa con retenciónsí
Tapa abertura de montajeno
Número de unidades de montaje previstas3
Con tabique de separaciónno
Grosor del material de la tapa4
Adecuado para juntas de dilataciónno
Con salientesí
Con orificio de conexiónno
Abertura de montajeSin
Conforme a ROHSsí
Altura de canal mín.60 mm
Altura de canal máx.110 mm
Dimensión2400x200x60
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Fijación de tabique de separaciónenchufar
Serie de productosSerie OKA

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate51,9758 kg CO2e / 1 Metro
CO₂ Footprint (GWP)51,9758 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitMetro
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios de montaje
Accesorios del sistema
Tipo
OKA2 TW 100

Ud. mín. envase: 2,4 m

m

Tipo
OKA2 TW 40

Ud. mín. envase: 2,4 m

m

Tipo
OKA2 TW 50

Ud. mín. envase: 2,4 m

m

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Ancho
OKA-W2006050R
Código
7424480
Longitud
2400
Ancho
200
Tapas
3
Altura de canal mín.
60
Altura de canal máx.
110
OKA-W3006050R
Código
7424482
Longitud
2400
Ancho
300
Tapas
3
Altura de canal mín.
60
Altura de canal máx.
110
OKA-W4006050R
Código
7424484
Longitud
2400
Ancho
400
Tapas
3
Altura de canal mín.
60
Altura de canal máx.
110
OKA-W5006050R
Código
7424486
Longitud
2400
Ancho
500
Tapas
3
Altura de canal mín.
60
Altura de canal máx.
110
OKA-W6006050R
Código
7424488
Longitud
2400
Ancho
600
Tapas
3
Altura de canal mín.
60
Altura de canal máx.
110