Canal ciego, altura 65 mm
Tipo OKA-T 40065
Código 7402225
EAN 4012196434435



Código / Tipo
7402225 / OKA-T 40065
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Unidad de canal de 3 compartimentos a ras de pavimento con 3 tapas ciegas para la conducción de cables. Se suministra con conectores para canal, 6 ángulos de fijación y tabiques separadores. La tapa del canal se suministra atornillada.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2400 mm |
|---|---|
| Ancho | 400 mm |
| Altura | 65 mm |
| Medida b | 400 mm |
| Medida h | 65 mm |
Datos técnicos
| Número de conductos | 3 St. |
|---|---|
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Desacoplable | no |
| Tapa desmontable | sí |
| Fijación de tapa con retención | no |
| Número de unidades de montaje previstas | 0 |
| Con tabique de separación | sí |
| Adecuado para juntas de dilatación | no |
| Número de aberturas de montaje | 0 |
| Posibilidad de ampliación | para el montaje de mecanismos |
| Modelo para carga pesada | no |
| Abertura de montaje | Sin |
| Conforme a ROHS | exento |
| Dimensión | 2400x400x65 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Fijación de tabique de separación | encajar |
| Serie de productos | Serie OKA |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 182,3453 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 182,3453 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
OKA-T 40065
7402225
OKA-T 40065
Código
7402225