Canal ciego, altura 65 mm

Tipo OKA-T 30065
Código 7402223
EAN 4012196434398
Código / Tipo
7402223 / OKA-T 30065

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Unidad de canal de 3 compartimentos a ras de pavimento con 3 tapas ciegas para la conducción de cables. Se suministra con conectores para canal, 6 ángulos de fijación y tabiques separadores. La tapa del canal se suministra atornillada.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud2400 mm
Ancho300 mm
Altura65 mm
Medida b300 mm
Medida h65 mm

Datos técnicos

Número de conductos3 St.
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimentono
Posibilidad de instalar una juntano
Desacoplableno
Tapa desmontablesí
Fijación de tapa con retenciónno
Número de unidades de montaje previstas0
Con tabique de separaciónsí
Adecuado para juntas de dilataciónno
Número de aberturas de montaje0
Posibilidad de ampliaciónpara el montaje de mecanismos
Modelo para carga pesadano
Abertura de montajeSin
Conforme a ROHSexento
Dimensión2400x300x65
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Fijación de tabique de separaciónencajar
Serie de productosSerie OKA

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate133,994 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)133,994 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-27T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

OKA-T 30065
Código
7402223