Canal bajo suelo, 2 piezas, 3 conductos, altura del canal 58 mm

Tipo S3 25058-2
Código 7400283
EAN 4012197352103
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Número de conductos

Ud. mín. envase: 2 m

m

Descripción

Canal para suelo (2 piezas) para el tendido de cables y líneas en sistemas bajo suelo con revestimiento de solado según la norma EN 50085-2-2. Tapa del canal desmontable y de encaje continuo. Con tabique separador en la parte inferior del canal. Máxima capacidad de carga hasta 1,5 kN. Sólo compatible con la UZD250-4/350-4.

Las paredes laterales perfiladas ofrecen una función de enganche para encajar la tapa del canal en la base del mismo. Los cordones de refuerzo de la tapa del canal refuerzan su estabilidad.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Dispositivo de inserción accionado por gas/batería
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud2000 mm
Ancho250 mm
Altura58 mm
Medida b70 mm
Medida a90 mm
Medida h58 mm

Datos técnicos

Sección efectiva13224 mm²
Número de conductos3 St.
Número de paredes separadoras fijas2
Sección elevación a4670 mm²
Sección elevación b3884 mm²
Ancho de canal mín.250 mm
Desacoplableno
Chapa de basesí
Ámbito de aplicaciónbajo pavimento
Tapa desmontablesí
Carga vertical, superficie grandehasta 1.500 N
Conforme a ROHSsí
Altura de canal mín.58 mm
Dimensión2000x250x58
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Serie de productosSistema de canalización EÜK

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate10,6086 kg CO2e / 1 Metro
CO₂ Footprint (GWP)10,6086 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitMetro
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios del sistema
Tipo
KV3 25058-2

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
VL 250-2

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (4)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Ancho
S3 25058-2
Código
7400283
Longitud
2000
Ancho
250
Número de conductos
3
S3 35058-2
Código
7400293
Longitud
2000
Ancho
350
Número de conductos
3