Canal a ras de pavimento, ciego, altura 60-110 mm

Tipo OKA-W2006050
Código 7424420
EAN 4012195244196
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura de canal mín.
Altura de canal máx.

Ud. mín. envase: 2,4 m

m

Descripción

Unidad de canal lista para el montaje con 3 tapas ciegas para la conducción de cables, compuesta por base de canal (con perfiles laterales y pared lateral metálica). La base dispone de bridas de sujeción para el montaje de paredes separadoras con conexión autoconductora. Se suministra con 6 ángulos de fijación de altura regulable, 6 piezas de anclaje y 3 juntas de tapa para los canales de ancho 200 y 300 ,o con juntas de tapa con soporte central ( 3 para los canales de ancho 400 y 6 para los canales de ancho 500 y 600). La tapa del canal se suministra atornillada.

Con tres tapas ciegas (L = 800 mm).

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud2400 mm
Ancho200 mm

Datos técnicos

Sección efectiva5200 mm²
Número de conductos2 St.
Número de paredes separadoras de quita y pon1
Tapas3
Margen de nivelación mín.60 mm
Margen de nivelación máx.110 mm
Altura mínima de pavimento60
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimentono
Posibilidad de instalar una juntasí
Desacoplableno
Chapa de basesí
Con conexión equipotencialno
Tapa desmontablesí
Fijación de tapa con retenciónno
Tapa abertura de montajeno
Número de unidades de montaje previstas3
Con tabique de separaciónno
Grosor del material de la tapa4
Adecuado para juntas de dilataciónno
Con salientesí
Número de aberturas de montaje0
Con orificio de conexiónno
Abertura de montajeSin
Conforme a ROHSsí
Altura de canal mín.60 mm
Altura de canal máx.110 mm
Dimensión2400x200x60
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Fijación de tabique de separaciónencajar
Serie de productosSerie OKA

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate48,8821 kg CO2e / 1 Metro
CO₂ Footprint (GWP)48,8821 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitMetro
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios de montaje
Accesorios del sistema
Tipo
OKA2 TW 40

Ud. mín. envase: 2,4 m

m

Código 7408634

Ventosa, 300 N
Tipo
WZ 1029

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (2)

Modelos

Ancho
OKA-W2006050
Código
7424420
Longitud
2400
Ancho
200
Tapas
3
Altura de canal mín.
60
Altura de canal máx.
110
OKA-W3006050
Código
7424422
Longitud
2400
Ancho
300
Tapas
3
Altura de canal mín.
60
Altura de canal máx.
110
OKA-W4006050
Código
7424424
Longitud
2400
Ancho
400
Tapas
3
Altura de canal mín.
60
Altura de canal máx.
110
OKA-W5006050
Código
7424426
Longitud
2400
Ancho
500
Tapas
3
Altura de canal mín.
60
Altura de canal máx.
110
OKA-W6006050
Código
7424428
Longitud
2400
Ancho
600
Tapas
3
Altura de canal mín.
60
Altura de canal máx.
110