Brida de fijación del tabique separador en RKSM A2
Tipo KS KR A2
|Código 6062280
|EAN 4012195694618



Código / Tipo
Ud. mín. envase: 30 Unidad
30Unidad
Unidad
Descripción
Brida de fijación para la fijación sin tornillos de tabiques separadores en bandejas portacables RKSM.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | no |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Tipo de fijación | Fijación con grapas |
| Conforme a ROHS | sí |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Material | Acero inoxidable 1.4310 |
| Color | acero inoxidable |
Datos medioambientales
0,0303 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0303 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0303 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (6)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Código
KKS 60 4 FT
6062290
KS KR A2
6062280
KKS 60 4 FT
Código
6062290
KS KR A2
Código
6062280