Caja de protección contra incendios PYROPLUG® MagicBox

PYROPLUG® MagicBox – no dejes que la situación se caliente

Aislamiento contra el fuego simple y seguro gracias al sistema modular

Los cables y tubos eléctricos pueden atravesar techos y paredes que delimiten estancias, si se garantiza que de esta forma no se propagará fuego ni humo. Teniendo esto en cuenta, para evitar que el fuego se propague a otras partes del edificio, se cierren de forma fiable las instalaciones necesarias para pasatechos y pasamuros. Con PYROPLUG® MagicBox no hay ningún problema: con ella se impide de forma efectiva la propagación del fuego y del humo. MagicBox es un aislamiento sencillo, flexible y homologado de cables, tubos y líneas. Se puede utilizar de forma fiable tanto en la fase de construcción como en recolocaciones.

Ventajas principales de PYROPLUG® MagicBox

  • Interior totalmente utilizable
  • Grandes dimensiones interiores
  • Aplicación muy segura durante la ejecución
  • Práctico cierre mediante clic (en la variante de 4 lados) para instalaciones flexibles
  • Ideal para recolocaciones u ocupaciones que cambian con frecuencia
  • Planificación sencilla para la utilización en la fase de construcción
  • Sistema de aislamiento clasificado y probado por la Unión Europea

No deje que nada se queme

El interior de la MagicBox fascina: aquí se encuentra una inserción de protección contra el fuego práctica y funcional de espuma que se expande en caso de incendio sin generar presión significativa. Se forma una espuma de carbono aislante que impide de forma segura el paso del fuego y del humo a través del aislamiento del cable.

Pensado hasta el más mínimo detalle

PYROPLUG® MagicBox está estructurada en módulos y permite a los instaladores reaccionar de forma individual a diferentes situaciones de montaje y condiciones de instalación. Su interior se puede ocupar completamente con instalaciones. Tampoco presenta ningún problema el paso de sistemas portacables de hasta 600 mm de ancho. Para espacios vacíos más grandes o si se utiliza como mampara de reserva se pueden utilizar bloques de inserción de espuma. Las tiras de grafito incluidas en el volumen de suministro se colocan sobre la MagicBox a lo ancho del componente, donde forman espuma en caso de incendio y cierran de forma fiable la ranura alrededor de la caja.

La oferta perfecta de distintas alturas y anchos satisface todos los casos de aplicación y también ofrece cajas de protección contra el fuego con espacio interior considerablemente grande. Se pueden disponer en grupos con dos cajas superpuestas o adyacentes.

¿Aislamiento contra incendios? Espuma encima

El perfecto complemento de sistema para la PYROPLUG® MagicBox es la espuma de protección contra el fuego PYROSIT® NG. En caso de incendio, la espuma se expande y forma una capa de aislamiento que impide la propagación del fuego. La receta especial de la espuma de 2 componentes permite un procesamiento sencillo y altamente preciso, incluso cuando es muy complicado.

Las dos variantes de PYROPLUG® MagicBox

MagicBox está disponible en dos variantes distintas: como caja de 4 lados y como caja de 3 lados. Una vista general de los distintos modelos:

PYROPLUG® MagicBox variante de 4 lados: una práctica unión mediante clic

MagicBox en la variante de cuatro lados está compuesta de una carcasa de dos piezas de acero inoxidable con inserciones de protección contra el fuego intumescentes. Puede utilizarse como sistema de aislamiento en las paredes y los techos. La composición Magic desmontable garantiza un montaje especialmente rápido: las mitades de la carcasa encajan mediante presión, se colocan en la abertura del componente y se aplica mortero. Unas pestañas laterales garantizan la posición correcta de MagicBox.

PYROPLUG® MagicBox variante de 3 lados: pared, techo, suelo

En la variante de tres lados, PYROPLUG® MagicBox está compuesta de una carcasa de una sola pieza de acero inoxidable con inserciones de protección contra el fuego intumescentes. Esta variante puede utilizarse como sistema de aislamiento en la pared, en el suelo, debajo de suelos de sistema o como aislamiento de bandejas de escalera en techos. La carcasa de acero inoxidable permite un montaje muy rápido: simplemente montar en la abertura del componente y aplicar mortero. En esta variante hay unas lengüetas laterales que garantizan la correcta posición de la caja de protección contra el fuego y una aplicación segura del mortero.


 

Calidad probada para más seguridad

PYROPLUG MagicBox es un producto de construcción con el marcado CE y tiene la clase de resistencia al fuego EI90 (resistente al fuego). 

Nuestro configurador de productos OBO Construct también le ofrecerá seguridad: con nuestra app para aislamientos contra el fuego accederá desde nuestra herramienta y en tan solo unos pasos al sistema más adecuado y podrá crear de forma sencilla una documentación completa de las medidas contra el fuego correspondientes.

A OBO Construct