Aislamiento de Fibra PYROPLATE®
Filtro
Clasificación
Contenido
Para diámetro de tubo mín.
Para diámetro de tubo máx.
Material
15 Artículo
(30 Modelos)
Placa de fibra de mineral, recubierta

Compuesto de recubrimiento PYROCOAT® ASX en cartucho

Compuesto de recubrimiento PYROCOAT® ASX en cubo

Collarín para tubo con 2 lengüetas de fijación

Collarín para tubo con 4 lengüetas de fijación

Collarín intumescente para tubo con 6 lengüetas de fijación

Abrazadera sobre perfil, mediacaña de plástico simple FT

Arandela ISO 7089

Arandela ISO 7093

Rollo de aislamiento

Aislamiento de tramos para tubos metálicos

Alambre bobina para aislamiento de tramos

Lana mineral

Placa de fibra de silicato de calcio

Cubierta de tubo PYROCOMB® Intube, Ø120 mm