Add-on tee, OBO EcoLine, FS
Tipo RAA 610 FS ECO
Código 6042175
EAN 4012197485122



Código / Tipo
Ancho
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Add-on tee made from CO2-reduced steel for the creation of a horizontal branch or cross-over. Fitting for latchable and screwable cable trays, side height 60 mm. Screwless mounting with double clamps or screw connection with FRS truss-head screws and M6 combination nuts. Can be used in indoor areas. Fastening material must be ordered separately.
Datos técnicos
Dimensiones
| Ancho | 100 mm |
|---|---|
| Altura | 60 mm |
| Medida B | 100 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | sí |
|---|---|
| Modelo de unión | conector integrado |
| Tipo vano ancho | no |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Espesor de chapa | 0,8 mm |
| Calibre maestro de agujeros OTAN | no |
| Espesor del material de la chapa | 0,8 mm |
| Anchura saliente | 100 mm |
| Conforme a ROHS | sí |
| Espesor | 1,25 mm |
| Rango de temperatura | -20 °C |
| Rango de temperatura máx. | 120 °C |
| Dimensión | 60x100 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero, con reducción de CO2 |
| Color | zinc |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado/sujeto |
| Número de tornillos recomendado | 10 St. |
| Serie de productos | EcoLine, Serie RKSM |
Datos medioambientales
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|---|
| Material con reducción de CO2 | sí |
| Contenido de material reciclado | 72 % |
| Reutilizable tras desinstalación/desmontaje | yes |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6555 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,6555 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2026-03-02T00:00:00.000+0100 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Ancho
Color
Código
RAA 610 FS ECO
100
zinc
6042175
RAA 620 FS ECO
200
zinc
6042177
RAA 630 FS ECO
300
zinc
6042179
RAA 640 FS ECO
400
zinc
6042181
RAA 650 FS ECO
500
zinc
6042183
RAA 660 FS ECO
600
zinc
6042185
Ancho
RAA 610 FS ECO
Código
6042175
Ancho
100
Color
zinc
RAA 620 FS ECO
Código
6042177
Ancho
200
Color
zinc
RAA 630 FS ECO
Código
6042179
Ancho
300
Color
zinc
RAA 640 FS ECO
Código
6042181
Ancho
400
Color
zinc
RAA 650 FS ECO
Código
6042183
Ancho
500
Color
zinc
RAA 660 FS ECO
Código
6042185
Ancho
600
Color
zinc