Adaptador universal para el soporte de conductor en tejado modelo 165/MBG
Tipo 165 MBG UH
Código 5218882
EAN 4012195674580



Código / Tipo
5218882 / 165 MBG UH
Ancho
15,5 mm
Ud. mín. envase: 25 Unidad
25Unidad
Unidad
Descripción
Adaptador universal con orificio de Ø 2,5 mm, por ejemplo para los tornillos Golden Sprint de OBO tipo 4758 4 x L (L = en función de la aplicación), para fijar sobre165/MBG.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Ancho | 15,5 mm |
| Altura | 15,9 mm |
Datos técnicos
| Diámetro del conductor mín. | 8 |
|---|---|
| Diámetro del conductor máx. | 8 |
| Conforme a ROHS | sí |
| Ancho | Rd 8 mm |
| Dimensión | Ø4mm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Negro |
| Serie de productos | ISCON |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0151 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0151 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Ancho
Código
165 MBG UH
Rd 8
5218882
165 MBG UH
Código
5218882
Ancho
Rd 8