Adaptador para conductor plano para el soporte de conductor en tejado modelo 165/MBG
Tipo 165 MBG HFL
Código 5218885
EAN 4012195623052



Código / Tipo
5218885 / 165 MBG HFL
Ancho
37,5 mm
Ud. mín. envase: 12 Unidad
12Unidad
Unidad
Descripción
• Adaptador para conductor plano FL 30 x 3,5 mm
• Para fijar sobre el tipo 165 MBG-8
• Para fijar sobre el tipo 165 MBG-8
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 34 mm |
|---|---|
| Ancho | 37,5 mm |
| Altura | 28,3 mm |
Datos técnicos
| Conforme a ROHS | sí |
|---|---|
| Ancho | FL 30x3,5 mm |
| Dimensión | 30x3,5 |
| Material | Polipropileno |
| Color | Negro |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0295 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0295 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Ancho
Código
165 MBG HFL
FL 30x3,5
5218885
165 MBG HFL
Código
5218885
Ancho
FL 30x3,5