Ángulo interior, sin unidad de nivelación
Tipo OKB IE 25085 ON
Código 7403826
EAN 4012195845973



Código / Tipo
7403826 / OKB IE 25085 ON
Ancho
250 mm
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Ángulo interior compuesto de una base de canal, dos tapas, perfiles laterales de altura regulable y escobilla protectora dispuesta hacia la pared (para realizar las salidas de los cables al realizar conexiones en el canal). El volumen de suministro incluye cuatro unidades de nivelación, una junta de soporte de tapa y un conector. Para regular la altura se requieren seis unidades de nivelación.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 421 mm |
|---|---|
| Ancho | 250 mm |
| Altura | 93 mm |
| Medida h | 93 mm |
Datos técnicos
| Margen de nivelación mín. | 0 mm |
|---|---|
| Altura mínima de pavimento | 93 |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | no |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Desacoplable | sí |
| Chapa de base | sí |
| Cuidados del suelo | seco |
| Con conexión equipotencial | no |
| Tapa desmontable | sí |
| Fijación de tapa con retención | no |
| Tapa abertura de montaje | no |
| Con tabique de separación | no |
| Adecuado para juntas de dilatación | no |
| Con saliente | sí |
| Función | Ángulo interior |
| Con orificio de conexión | no |
| Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento | sí |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 421x421x87 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Fijación de tabique de separación | enchufar |
| Serie de productos | Serie OKB |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 41,7211 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 41,7211 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (7)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Ancho
Código
OKB IE 25085 ON
250
7403826
OKB IE 25085 ON
Código
7403826
Ancho
250